Differenstryckvakt, RT265A

017D007266

Diff.tryckområde [bar]: 1 - 6, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 42

Produktinformation

Bruttovikt 1.32 Kilogram
Nettovikt 1.042 Kilogram
Volym 4.715 Liter
EAN 5702428042710

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max] 36 bar
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min] -1 bar
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max] 522 psig
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min] -15 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff.tryckområde [bar] [Max] 6 bar
Diff.tryckområde [bar] [Min] 1 bar
Diff.tryckområde [MPa] [Max] 0.6 MPa
Diff.tryckområde [MPa] [Min] 0.1 MPa
Diff.tryckområde [psi] [Max] 87 psi
Diff.tryckområde [psi] [Min] 14.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
In scope of WEEE Yes
Ingående delar Produktcertifikat
Kapslingsgrad IP IP66
Kontakt belastning AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Kontaktdifferens [bar] 0.5 bar
Kontaktfunk. SPDT+SPST
Köldmedium R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Max. Arbetstryck [bar] 42 bar
Max. Arbetstryck [psig] 609 psig
Max. testtryck [bar] Pe 47 bar
Max. testtryck [psig] 681 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -58 °F
Produktbeskrivning Diff. pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Differenstryckvakt
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP-dokumentproduktnamn RT Presso_Diff.Presso
Servicerbar Kontaktsystem
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Kortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,2–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,2–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,2–2,5mm2
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 3/8
Tryckansl. noteringar Svetsnippel d6.5/D10mm
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Tryckområde [bar] Pe [Max] 36 bar
Tryckområde [bar] Pe [Min] -1 bar
Typ RT265A
UK RoHS compliance Yes
UL-godkända köldmedier R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Utlösningstid relä [s] 0 s
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality