Visar 23 produkt(er)
Diff.tryckområde [bar]: 0.10 - 1.50, Reset: Auto, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 11.0
Diff.tryckområde [bar]: 0.50 - 4.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22.0
Diff.tryckområde [bar]: 0.50 - 6.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 42.0
Diff.tryckområde [bar]: 1.50 - 11.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 42.0
Diff.tryckområde [bar]: 0.50 - 4.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22.0