Differenstryckvakt, RT260AE

017D003666

Diff.tryckområde [bar]: 0.50 - 4.00, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 22.0

Produktinformation

Bruttovikt 1.402 Kilogram
Nettovikt 1.13 Kilogram
Volym 4.715 Liter
EAN 5702428131483

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max] 18 bar
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min] -1 bar
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max] 261 psig
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min] -15 psig
ATEX produkt text -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diff.tryckområde [bar] [Max] 4 bar
Diff.tryckområde [bar] [Min] 0.5 bar
Diff.tryckområde [MPa] [Max] 0.4 MPa
Diff.tryckområde [MPa] [Min] 0.05 MPa
Diff.tryckområde [psi] [Max] 58 psi
Diff.tryckområde [psi] [Min] 7 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 2xPg 13.5
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP IP66
Kontakt belastning Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Kontaktdifferens [bar] 0.3 bar
Kontaktfunk. SPDT
Max. Arbetstryck [bar] 22 bar
Max. Arbetstryck [psig] 319 psig
Max. testtryck [bar] Pe 25 bar
Max. testtryck [psig] 362 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -50 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -58 °F
Produktbeskrivning Diff. pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Differenstryckvakt
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
Brytare, tillbehör
Reset Auto
SCIP ID nr 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Servicerbar Kontaktsystem
SS-EN 60947 elektriska egenskaper Isolering: 400 V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4 kV
Kortslutningsskydd, säkring: 10 A
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2
Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2
Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 3/8
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Tryckområde [bar] Pe [Max] 18 bar
Tryckområde [bar] Pe [Min] -1 bar
Typ RT260AE
UK RoHS compliance Out of scope
Utlösningstid relä [s] 0 s
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality