Differenstryckvakt, RT262AE
017D003066
Diff.tryckområde [bar]: 0.10 - 1.50, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 11.0
Diff.tryckområde [bar]: 0.10 - 1.50, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Max. Arbetstryck [bar]: 11.0
Bruttovikt | 1.507 Kilogram |
Nettovikt | 1.229 Kilogram |
Volym | 4.563 Liter |
EAN | 5702428131476 |
Bruttovikt | 1.507 Kilogram |
Nettovikt | 1.229 Kilogram |
Volym | 4.563 Liter |
EAN | 5702428131476 |
Antal per förpackningsformat | 9 antal |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max] | 9 bar |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max] | 131 psig |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min] | -15 psig |
ATEX produkt text |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.tryckområde [bar] [Max] | 1.5 bar |
Diff.tryckområde [bar] [Min] | 0.1 bar |
Diff.tryckområde [MPa] [Max] | 0.15 MPa |
Diff.tryckområde [MPa] [Min] | 0.01 MPa |
Diff.tryckområde [psi] [Max] | 22 psi |
Diff.tryckområde [psi] [Min] | 1.5 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksinställning [bar] | 0.12 bar |
Fabriksinställning [MPa] | 0.012 MPa |
Fabriksinställning [psig] | 2 psig |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt belastning |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Pi=1 W Ui=29 V Li=0.2 uH |
Kontaktdifferens [bar] | 0.1 bar |
Kontaktfunk. | SPDT (neutral zon) |
Larmsignal | Fallande |
Max. Arbetstryck [bar] | 11 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 160 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 13 bar |
Max. testtryck [psig] | 188 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -58 °F |
Product Name Description | Differenstryckvakt |
Produktbeskrivning | Diff. pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör |
Allmänna tillbehör Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicerbar | Kontaktsystem |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A Isolering: 400 V |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 3/8 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Tryckområde [bar] Pe [Max] | 9 bar |
Tryckområde [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Typ | RT262AE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlösningstid relä [s] | 0 s |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 9 antal |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max] | 9 bar |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max] | 131 psig |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min] | -15 psig |
ATEX produkt text |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.tryckområde [bar] [Max] | 1.5 bar |
Diff.tryckområde [bar] [Min] | 0.1 bar |
Diff.tryckområde [MPa] [Max] | 0.15 MPa |
Diff.tryckområde [MPa] [Min] | 0.01 MPa |
Diff.tryckområde [psi] [Max] | 22 psi |
Diff.tryckområde [psi] [Min] | 1.5 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 2xPg 13.5 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-4/-5 |
Elektrisk anslutning | Kabelförskruvning |
Elektrisk anslutning, standard | DIN 40430 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabriksinställning [bar] | 0.12 bar |
Fabriksinställning [MPa] | 0.012 MPa |
Fabriksinställning [psig] | 2 psig |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kontakt belastning |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Pi=1 W Ui=29 V Li=0.2 uH |
Kontaktdifferens [bar] | 0.1 bar |
Kontaktfunk. | SPDT (neutral zon) |
Larmsignal | Fallande |
Max. Arbetstryck [bar] | 11 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 160 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 13 bar |
Max. testtryck [psig] | 188 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 158 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -58 °F |
Product Name Description | Differenstryckvakt |
Produktbeskrivning | Diff. pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör |
Allmänna tillbehör Brytare, tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Servicerbar | Kontaktsystem |
SS-EN 60947 elektriska egenskaper |
Föroreningsgrad: 3 Märkimpulsspänning: 4 kV Kortslutningsskydd, säkring: 10 A Isolering: 400 V |
SS-EN 60947 kopplingsegenskaper |
Flex., hylsor: 0,2–1,5 mm2 Flex., inga hylsor: 0,2–2,5 mm2 Solid/tvinnad: 0,2–2,5 mm2 |
Tryck Utvändig/Invändig | Hane |
Tryckansl. | 3/8 |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Tryckområde [bar] Pe [Max] | 9 bar |
Tryckområde [bar] Pe [Min] | -1 bar |
Typ | RT262AE |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlösningstid relä [s] | 0 s |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |