Pressostat, BCP1H

017B0030

RSK: 6007942

Reglerområde Pe: 0.1 - 1.1, Differens [bar]: 0.1, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 6

Produktinformation

Bruttovikt 0.672 Kilogram
Nettovikt 0.536 Kilogram
Volym 1.736 Liter
EAN 5702423248100

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differens [bar] 0.1 bar
Differens [psi] 1.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning DIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP65
Kategori IV
Kontakt belastning AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Kontakt last typ A
Kontaktfunk. SPDT guld
Max. Arbetstryck [bar] 6 bar
Max. Arbetstryck [psig] 87 psig
Max. testtryck [bar] Pe 6.6 bar
Max. testtryck [psig] 96 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 1.1 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 0.1 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 15.95 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 1.45 psig
Reset Manuell max.
SCIP ID nr d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP-dokumentproduktnamn BCP
Servicerbar Nej
Sprängtryck [bar] 9 bar
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/2
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ BCP1H