Pressostat, BCP5

017B0018

RSK: 6007939

Reglerområde Pe: 2 - 16, Differens [bar]: 2 - 3.2, Reset: Auto, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 32

Produktinformation

Bruttovikt 0.626 Kilogram
Nettovikt 0.476 Kilogram
Volym 1.736 Liter
EAN 5702423248070

 

Antal per förpackningsformat 9 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differens [bar] [Max] 3.2 bar
Differens [bar] [Min] 2 bar
Differens [psi] [Max] 46.4 psi
Differens [psi] [Min] 29 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektr. spec. standard EN 60947-4/-5
Elektrisk anslutning DIN-kontakt
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP65
Kategori IV
Kontakt belastning AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Kontakt last typ A
Kontaktfunk. SPDT guld
Max. Arbetstryck [bar] 32 bar
Max. Arbetstryck [psig] 465 psig
Max. testtryck [bar] Pe 35.2 bar
Max. testtryck [psig] 511 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 16 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 2 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 231.06 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 29 psig
Reset Auto
SCIP ID nr d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP-dokumentproduktnamn BCP
Servicerbar Nej
Sprängtryck [bar] 48 bar
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/2
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Typ BCP5