Запчастина, RT, Вимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття

017-424066

Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Вимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття, Вимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття

Інформація про продукт

Вага брутто 0.074 Kilogram
Bага нетто 0.056 Kilogram
Об'єм 0.168 Liter
EAN 5702423160242

 

Contain batteries Ні
Використання для продукту RT
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Contact systems
Коментарі щодо використання для продукту Стандартна версія
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва продукту Вимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття
Номінал контакту AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Позначення типу Вимикач з однополюсним перекидним контактом, золоте покриття
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тип Spare part
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту Однополюсний з перекидним контактом, золото

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality