Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, FLÄNS, 130 m³/h, EPDM

016D6100

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH, Husmaterial: Gjutjärn, Drift: Servostyrd (kolv), Antal vägar: 2/2

Produktinformation

Bruttovikt 35 Kilogram
Nettovikt 33.25 Kilogram
Volym 80.144 Liter
EAN 5702422000853

 

Anslutning, standard EN 1092-1
Anslutningsmaterial Gjutjärn
Anslutningsstorlek [in] 4 in
Anslutningstyp FLÄNS
Antal per förpackningsformat 1 antal
Antal vägar 2/2
Application Öppet system
Beräkn. stängningstid, vatten [ms] 29000 ms
Beräkn. öppningstid, vatten [ms] 5000 ms
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV220B 65 - 100
Differenstryck [bar] [Max] 10 bar
Differentialtryck [bar] [Min] 0.25 bar
Differentialtryck [psi] [Max] 145 psi
Differentialtryck [psi] [Min] 3.6 psi
Drift Servostyrd (kolv)
Dysstorlek [mm] 100 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 4 in
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Funktion NC
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande PZH
Husmaterial Gjutjärn
Kv värde [gal/min] 150 gal/min
Kv värde [m³/h] 130 m³/h
Manövreringsanordning [mm] 13.5 mm
Max. Arbetstryck [bar] 10 bar
Max. Arbetstryck [psig] 145 psig
Max. mediaviskositet [cSt] 50 cSt
Max. testtryck [bar] 15 bar
Max. testtryck [psig] 218 psig
Mediarekommendationer Water & Brine
Mediatolerans, kommentarer Neutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -13 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventil
Produkttillbehör Flänsar
Magnetventil, tillbehör
SCIP ID nr ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Servicerbar Magnetventil, reservdelar
Specification nyckel EV220B 100CI FL10 E NC000
Ställdon B
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum] 0.53 in
Typ EV220B
Typbeteckning EV220B 100
Tätn. mat. EPDM
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppna/stäng utjämningsmynning Utjämningsdysa, tillval

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality