Danfoss Aveo® Thermostatkopf, Gas, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 7 °C - 28 °C, RA

015G4040

VVS: 4035480

Danfoss Aveo™ behördengeeignete Thermostatköpfe für Danfoss RA-Ventile.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.162 Kilogram
Gewicht netto 0.147 Kilogram
Volume 0.374 Liter
EAN 5702424626136

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Fühler Allen screw
Anschlussart Ventil RA
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Danfoss Aveo™ behördengeeignete Thermostatköpfe für Danfoss RA-Ventile.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Design Danfoss Aveo®
Fühler-Medien Gas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 7 °C
Fühlerausführung Tamperproof
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 0 m
Product height [mm] 61 mm
Product length [mm] 84 mm
Product width [mm] 61 mm
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 45 °F
Temperaturbegrenzung Ja
Typ Danfoss Aveo® Sensors

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality