Synglashållare, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M

014L1601

Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Fuktindikator: N-indikator, Anslutningstyp: M, Anslutningsstorlek: M20 x 1.5

Produktinformation

Bruttovikt 0.068 Kilogram
Nettovikt 0.063 Kilogram
Volym 0.086 Liter
EAN 5702428838665

 

Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek M20 x 1.5
Anslutningstyp M
Antal per förpackningsformat 19 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuktindikator N-indikator
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
Godkännanden REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
Grön: max. fuktvillk. vid 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Max. Arbetstryck [bar] 52 bar
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Produktgrupp Sight glasses
Produktnamn Synglashållare
Produkttillbehör Sight glass accessories
SCIP ID nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servicerbar Nej
SGS-sadeltillämpning M20 x 1.5
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 175 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ SGP 20 RN
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
UL-godkända köldmedier R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality