Avstängningsventil med kula, GBCH 18s

009L7399

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 18, Utlopp, storlek [mm]: 18.00

Produktinformation

Bruttovikt 0.502 Kilogram
Nettovikt 0.442 Kilogram
Volym 0.795 Liter
EAN 5702428515429

 

Anslutning Nej
Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 25 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 2-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Mässing
Ingång, storlek [mm] 18 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Kv värde [gal/min] 35.92 gal/min
Kv värde [m³/h] 31.07 m³/h
Köldmedium R744
Max. Arbetstryck [bar] 90 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1305 psig
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Avstängningsventil med kula
Produkttillbehör BM-/GBC-ventiltillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr cac227b8-1cb2-4bdf-b22c-0bd4e896d5e9
SCIP-dokumentproduktnamn CO2 GBC 90 bar V2 without AP
Servicerbar BM-/GBC-ventilreservdelar
SS-EN13463-3 bedömn. tändkälla Ja
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ GBCH 18s
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 18 mm
Utrustning Cap w. wire seal
Väggmonteringsalternativ M4 × 0.7 (2 PC)