Visar 10 produkt(er)
Avstängningsventil med kula, GBCH 18s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 18, Utlopp, storlek [mm]: 18.00
Avstängningsventil med kula, GBCH 28s
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, storlek [mm]: 28, Utlopp, storlek [mm]: 28.00
Avstängningsventil med kula, GBCH 35s
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, storlek [mm]: 35, Utlopp, storlek [mm]: 35.00
Avstängningsventil med kula, GBCH 42s
Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, storlek [mm]: 42, Utlopp, storlek [mm]: 42.00
Avstängningsventil med kula, GBCH 6s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum
Avstängningsventil med kula, GBCH 18s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/4 tum
Avstängningsventil med kula, GBCH 22s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 7/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 7/8 tum
Avstängningsventil med kula, GBCH 18s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 18, Utlopp, storlek [mm]: 18.00
Avstängningsventil med kula, GBCH 18s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/4 tum
Avstängningsventil med kula, GBCH 22s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 7/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 7/8 tum