Avstängningsventil med kula, GBC 10s

009G7021

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 in

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Bruttovikt 0.284 Kilogram
Nettovikt 0.216 Kilogram
Volym 0.638 Liter
EAN 5702428065511

 

Anslutning Nej
Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 25 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 1
2
Flödesriktning indikator Präglad 2-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
CE
EAC
UKCA
Husmaterial Mässing
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, storlek [tum] 3/8 in
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Kv värde [gal/min] 8.69 gal/min
Kv värde [m³/h] 7.52 m³/h
Köldmedium R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 650 psig
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Avstängningsventil med kula
Produkttillbehör BM-/GBC-ventiltillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Servicerbar BM-/GBC-ventilreservdelar
SS-EN 13463-3 bedömn. tändkälla Yes
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ GBC 10s
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 3/8 in
Utrustning Cap w. wire seal
Väggmonteringsalternativ M4 × 0.7 (2 PC)
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality