Visar 167 produkt(er)
Avstängningsventil med kula, GBC 10s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 in
Avstängningsventil med kula, GBCT 28s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1 1/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 1 1/8 in
Avstängningsventil med kula, GBCT 35s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1 3/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 1 3/8 in
Avstängningsventil med kula, GBCT 42s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1 5/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 1 5/8 in
Avstängningsventil med kula, GBCT 54s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 2 1/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 2 1/8 in
Avstängningsventil med kula, GBCT 6s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1/4 in, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 in
Avstängningsventil med kula, GBCT 10s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 in
Avstängningsventil med kula, GBCT 12s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1/2 in, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 in
Avstängningsventil med kula, GBCT 16s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 5/8 in, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 in
Avstängningsventil med kula, GBCT 18s
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/4 in, Utlopp, storlek [tum]: 3/4 in