Fläns, 15 mm, Stumsvetsning

006-1122

Anslutning, standard: EN 10220, Material Spec.: Stål, Används för produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Produktinformation

Bruttovikt 0.324 Kilogram
Nettovikt 0.32 Kilogram
Volym 0.813 Liter
EAN 5702422099840

 

Anslutning, standard EN 10220
Anslutningsstorlek [in] 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm] 15 mm
Anslutningstyp Stumsvetsning
Antal per förpackningsformat 12 antal
Används för produkt CVK
CVM
EVR 15
TE 12
TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
EVRA 10
EVRA 15
EVRA 3
NRVA 15
NRVA 20
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Fläns design Tunga
Fläns typ Oval
Flänsversion 1.0
Förpackningsformat Multipack
Ingående delar 1 fläns
1 packning
Material Spec. Stål
Produktgrupp Flanges
Produktnamn Flange set
Typ Flange