LENO MSV-BD, DN 40, Invändig gänga

003Z4005

RSK: 4893099

MSV-BD DN 40, invändig gänga, manuellt förinställd ventil

Produktinformation

Bruttovikt 1.904 Kilogram
Nettovikt 1.75 Kilogram
Volym 2.206 Liter
EAN 5702420084862

 

Anslutningar Rp 1½
Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-BD DN 40, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
Differenstrycksområde [bar] [Max] 2.5 bar
Dräneringsfunktion Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Inställningsskala Ja
Kvs-värden [m³/h] 26 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -20 °C
Produktgrupp Manual balancing
SCIP ID nr d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
SCIP-dokumentproduktnamn MSV-BD DN15-DN50 (2)
Testpluggar Med testpluggar
Tryckklass PN 20
Typ LENO MSV-BD
Ventilhus, material DZR-mässing
Ventilstorlek DN 40