LENO™ MSV-BD is a range of manual valves for balancing flow in heating and cooling systems. LENO™ MSV-BD is a combined presetting and shut off valve with a range of unique features: Removable hand wheel for easy mounting; 360° turnable measuring station for convenient measuring and draining; Numeric presetting scale, visible from more angles; Easy locking of presetting; Built-in test plugs for Ø 3 mm needles; Drain connection with separate draining of inlet and outlet side of valve; Open-close with Allen key for extra force; Open-closed colour indicator. It is recommended to use LENO™ MSV-BD in constant flow systems. The valve may be mounted in flow or return. DN 15 and 20 valves are available with internal or external thread. Other dimensions with internal thread. MSV-BD PURE valves are available in DN15LF - 25 range. The only difference between MSV-BD and MSV-BD PURE valves is the brass material used for valve construction.
Visar 20 produkt(er)
LENO MSV-BD, DN 15 LF, Lågt flöde, Invändig gänga
MSV-BD DN 15 LF, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
LENO MSV-BD, DN 15, Invändig gänga
MSV-BD DN 15, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
LENO MSV-BD, DN 20, Invändig gänga
MSV-BD DN 20, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
LENO MSV-BD, DN 25, Invändig gänga
MSV-BD DN 25, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
LENO MSV-BD, DN 32, Invändig gänga
MSV-BD DN 32, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
LENO MSV-BD, DN 40, Invändig gänga
MSV-BD DN 40, invändig gänga, manuellt förinställd ventil
LENO MSV-BD, DN 50, Invändig gänga
MSV-BD DN 50, invändig gänga, manuellt förinställd ventil