Tryckstyrd vattenventil, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

003N2101

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1/2, Kv värde [m³/h]: 1.9, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 3.5 - 16, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

Produktinformation

Bruttovikt 1.306 Kilogram
Nettovikt 1.12 Kilogram
Volym 4.082 Liter
EAN 5702423203239

 

Ansl.stl (köldmedium) 1/4 in - 6 mm
Ansl.typ (köldmedium) SAE flare
Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsstorlek [in] 1/2
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 10 antal
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenstryck [bar] 10 bar
Differentialtryck [psi] 145 psi
Dysstorlek [mm] 15 mm
Dysstorlek, fraktion [tum] 3/5 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Kina
Godkännanden KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Husmaterial Rostfritt stål
Kv värde [gal/min] 2.2 gal/min
Kv värde [m³/h] 1.9 m³/h
Köldmedium R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. arb. tryck (köldmedium) [bar] 26.4 bar
Max. Arbetstryck [bar] 16 bar
Max. Arbetstryck [psig] 232 psig
Max. test tryck (kylm.)[bar] 60 bar
Max. test tryck (kylm.)[psig] 870.2 psig
Max. testtryck [bar] Pe 24 bar
Max. testtryck [psig] 348 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -25 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -13 °F
Medium Sötvatten
Neutralt saltvatten
Havsvatten
Oljefria köldmedier R513A
Produktgrupp Water regulating valves
Produktnamn Tryckstyrd vattenventil
Produkttillbehör Allmänna tillbehör
Vattenventil, tillbehör
Regleringstryck, område [bar] [Max] 16 bar
Regleringstryck, område [bar] [Min] 3.5 bar
SCIP ID nr fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dokumentproduktnamn WV Valves
Servicerbar Vattenventil, reservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Typ WVFX 15
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Öppningskonfiguration Öppnas vid stigande kond. tryck

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality