Visa mer
WVFX

Visar 23 produkt(er)

003F1232

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 32, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1 1/4, Kv värde [m³/h]: 11, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4 - 17, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003F1240

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 40, 4 bar - 17 bar, 11 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1 1/2, Kv värde [m³/h]: 11, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4 - 17, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N1100

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 10, 3.5 bar - 16 bar, 1.4 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 3.5 - 16, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N1105

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4 - 23, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N1106

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 10, 4 bar - 23 bar, 1.4 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4 - 23, Ansl.typ (köldmedium): Lödning, ODF

003N1410

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.4, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 15 - 29, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N2100

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1/2, Kv värde [m³/h]: 1.9, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 3.5 - 16, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N2101

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1/2, Kv värde [m³/h]: 1.9, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 3.5 - 16, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N2104

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1/2, Kv värde [m³/h]: 1.9, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4 - 23, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N2105

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 15, 4 bar - 23 bar, 1.9 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1/2, Kv värde [m³/h]: 1.9, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4 - 23, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

Visa: