AVQMT, PN 25, DN 50, Flöde [m3/h]: 0.80 - 14.00, Fläns, Version för montage: fri
003H6782
AVQMT PN25 50/25 /0,2 fläns tillopp/ret
AVQMT PN25 50/25 /0,2 fläns tillopp/ret
Bruttovikt | 14.306 Kilogram |
Nettovikt | 14.306 Kilogram |
Volym | 26.197 Liter |
EAN | 5702421543030 |
Bruttovikt | 14.306 Kilogram |
Nettovikt | 14.306 Kilogram |
Volym | 26.197 Liter |
EAN | 5702421543030 |
Anslutningstyper | Fläns |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQMT PN25 50/25 /0,2 fläns tillopp/ret |
Diameter [mm] | 50 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flöde [m3/h] | 14 m³/h |
Flöde [m³/h] [Max] | 14 m³/h |
Flöde [m³/h] [Min] | 0.8 m³/h |
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.2 bar |
Flödesbegränsning | Ja |
Flödesreglering | Ja |
Funktion | Flödes- och temp.regul. med int. reglerventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Försegling CV, material | EPDM |
Försegling DP, material | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Ingen |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100 % | 0.34 |
Kavitationsfaktor 25 % | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50 % | 0.52 |
Kavitationsfaktor 75 % | 0.5 |
Kvs-värden [m³/h] | 25 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem | Kolv |
Slaglängd [mm] | 10 mm |
Spindelns läge | Normalt öppen |
Ställdonets membranmaterial | EPDM |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckklass | PN 25 |
Tryckregulator | Nej |
Typ | AVQMT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkägla CV, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
Ventilkägla DP, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
Ventilstorlek | DN 50 |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
Version för montage | fri |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | Fläns |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQMT PN25 50/25 /0,2 fläns tillopp/ret |
Diameter [mm] | 50 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 16 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flöde [m3/h] | 14 m³/h |
Flöde [m³/h] [Max] | 14 m³/h |
Flöde [m³/h] [Min] | 0.8 m³/h |
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] | 0.2 bar |
Flödesbegränsning | Ja |
Flödesreglering | Ja |
Funktion | Flödes- och temp.regul. med int. reglerventil |
Funktion VSP – P | Nej |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
Försegling CV, material | EPDM |
Försegling DP, material | EPDM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Ingen |
Kavitationsfaktor | 0.6 |
Kavitationsfaktor 100 % | 0.34 |
Kavitationsfaktor 25 % | 0.58 |
Kavitationsfaktor 50 % | 0.52 |
Kavitationsfaktor 75 % | 0.5 |
Kvs-värden [m³/h] | 25 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.05 |
Medie-pH [Max] | 10 |
Medie-pH [Min] | 7 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
PN alternativt VSP | 16 |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem | Kolv |
Slaglängd [mm] | 10 mm |
Spindelns läge | Normalt öppen |
Ställdonets membranmaterial | EPDM |
Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
Tryckklass | PN 25 |
Tryckregulator | Nej |
Typ | AVQMT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilhus, material | Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Ventilkägla CV, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
Ventilkägla DP, material | Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As |
Ventilstorlek | DN 50 |
Ventilsäte, material | Rostfritt stål, mat.nr 1.4571 |
Version för montage | fri |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |