By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.
Visar 13 produkt(er)
AVQMT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.01 - 0.18, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQMT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.02 - 0.4, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 15/1 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQMT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.03 - 0.9, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 15/1,6 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQMT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.07 - 1.6, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQMT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.07 - 2.4, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 15/4 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQMT, PN 25, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.16 - 3.5, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 20/6,3 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQMT, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0.2 - 4.5, Utvändig gänga, G 1 1/4 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 25/8 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQMT, PN 25, DN 32, Flöde [m3/h]: 0.4 - 10, Utvändig gänga, G 1 3/4 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 32/12,5 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQMT, PN 25, DN 40, Flöde [m3/h]: 0.8 - 10.5, Utvändig gänga, G 2 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 40/16 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQMT, PN 25, DN 50, Flöde [m3/h]: 0.8 - 12, Utvändig gänga, G 2 1/2 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 50/20 /0,2 gänga tillopp/ret