AVP, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 1 1/4 A

003H6287

AVP PN25 25/8 0,2-1,0 gänga retur

Produktinformation

Bruttovikt 3.562 Kilogram
Nettovikt 3.562 Kilogram
Volym 9.562 Liter
EAN 5702421538067

 

Anslutningsstorlek G 1 1/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVP PN25 25/8 0,2-1,0 gänga retur
Diameter [mm] 25 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 1 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.2 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.trycksregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.38
Kavitationsfaktor 25 % 0.64
Kavitationsfaktor 50 % 0.57
Kavitationsfaktor 75 % 0.55
Kvs-värden [m³/h] 8 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.02
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 0
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AVP
Ventilhus, material Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 25
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage Retur