AVP(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Visar 43 produkt(er)
AVP, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A
AVP PN25 15/1,6 0,2-1,0 gänga retur
AVP, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A
AVP PN25 15/2,5 0,2-1,0 gänga retur
AVP, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A
AVP PN25 15/4 0,2-1,0 gänga retur
AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 1 A
AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 gänga retur
AVP, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 1 1/4 A
AVP PN25 25/8 0,2-1,0 gänga retur
AVP, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 1 3/4 A
AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 gänga retur
AVP, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A
AVP PN25 15/1,6 0,3-2,0 gänga retur
AVP, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A
AVP PN25 15/2,5 0,3-2,0 gänga retur
AVP, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A
AVP PN25 15/4 0,3-2,0 gänga retur
AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Utvändig gänga, G 1 A
AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 gänga retur