Visar 3 produkt(er)
AVDA, PN 10, DN 15, 1.9 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Invändig gänga, Rp 1/2
AVDA 15 tryckregulator 0,1–1,2 bar
AVDA, PN 10, DN 20, 3.4 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Invändig gänga, Rp 3/4
AVDA 20 tryckregulator 0,1–1,2 bar
AVDA, PN 10, DN 25, 5.5 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Invändig gänga, Rp 1
AVDA 25 tryckregulator 0,1–1,2 bar