AVDA, PN 10, DN 15, 1.9 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, Invändig gänga, Rp 1/2

003N0038

RSK: 5406641

AVDA 15 tryckregulator 0,1–1,2 bar

Produktinformation

Bruttovikt 2.176 Kilogram
Nettovikt 2.111 Kilogram
Volym 4.643 Liter
EAN 5702421100011

 

Anslutningsstorlek Rp 1/2
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVDA 15 tryckregulator 0,1–1,2 bar
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 1.2 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.1 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max] 7 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.tryckavlastningsregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Inställningstyp Adjustable
Kavitationsfaktor 0.4
Kvs-värden [m³/h] 1.9 m³/h
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 10 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 10 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt stängd
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 10
Tryckregulator Avlastningsregulator för differenstryck
Typ AVDA
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Varmpressad mässing, mat.nr 2.0402 (Ms 58)
Ventilkägla DP, material NBR-gummi
Ventilstorlek DN 15
Version för montage Förbigång