Insertion temperature transmitters

Visar 52 produkt(er)

084Z3140

Temperaturgivare, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z3141

Temperaturgivare, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z3260

Temperaturgivare, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Slim-line, El. ansl. strl.: Pg 9

084Z4020

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

084Z4021

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

084Z4022

MBT 5560, 150 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

084Z4023

MBT 5560, 200 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

084Z4024

MBT 5560, 250 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

084Z4025

MBT 5560, 50 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

084Z4026

MBT 5560, 100 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

Visa: