MBT 5560, 150 mm, G,1/4

084Z4022

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, El. ansl. strl.: Pg 9, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti

Produktinformation

Bruttovikt 0.179 Kilogram
Nettovikt 0.131 Kilogram
Volym 0.537 Liter
EAN 5702423211593

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 13 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 9
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane och hona
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement, tolerans < ± 1% FS
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 5.9 in
Inbyggnadslängd [mm] 150 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Omgivningstemp. max 185 °F
Omgivningtemp. max 85 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/4
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperature transmitter
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.315 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Transm. typ Inbyggd
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] 100 °C
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] 0 °C
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] 212 °F
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] 32 °F
Typ MBT 5560
Typbeteckning MBT 5560-0000-0150-10-110
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality