Differential pressure switch, MBC 5180
061B128266
Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection type: G, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 45.0
Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection type: G, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 45.0
Bruttovikt | 0.397 Kg |
Nettovikt | 0.277 Kg |
Volume | 0.983 Liter |
EAN | 5702423186853 |
Bruttovikt | 0.397 Kg |
Nettovikt | 0.277 Kg |
Volume | 0.983 Liter |
EAN | 5702423186853 |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max] | 30 bar |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min] | 0 bar |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max] | 435 psig |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min] | 0 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.tryckområde [bar] [Max] | 5 bar |
Diff.tryckområde [bar] [Min] | 0.3 bar |
Diff.tryckområde [MPa] [Max] | 0.5 MPa |
Diff.tryckområde [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
Diff.tryckområde [psi] [Max] | 72.5 psi |
Diff.tryckområde [psi] [Min] | 4.3 psi |
El. ansl. strl. | Pg 9 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontakt belastning |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Max. Arbetstryck [bar] | 45 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 653 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 68 bar |
Max. testtryck [psig] | 986 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -10 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | 14 °F |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Produktbeskrivning | Diff. pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Allmänna tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Servicerbar | Nej |
Specification nyckel | 2031-3DB04 |
Sprängtryck [bar] | 90 bar |
Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. noteringar | Med fläns |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | MBC 5180 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlösningstid relä [s] | 0 s |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max] | 30 bar |
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min] | 0 bar |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max] | 435 psig |
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min] | 0 psig |
China RoHS compliance | Yes |
Diff.tryckområde [bar] [Max] | 5 bar |
Diff.tryckområde [bar] [Min] | 0.3 bar |
Diff.tryckområde [MPa] [Max] | 0.5 MPa |
Diff.tryckområde [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
Diff.tryckområde [psi] [Max] | 72.5 psi |
Diff.tryckområde [psi] [Min] | 4.3 psi |
El. ansl. strl. | Pg 9 |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hona |
Elektr. spec. standard | EN 60947-5 |
Elektrisk anslutning | DIN-kontakt |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kontakt belastning |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Kontaktfunk. | SPDT |
Max. Arbetstryck [bar] | 45 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 653 psig |
Max. testtryck [bar] Pe | 68 bar |
Max. testtryck [psig] | 986 psig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -10 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | 14 °F |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Produktbeskrivning | Diff. pressostat |
Produktgrupp | Switches and thermostats |
Produkttillbehör | Allmänna tillbehör |
Reset | Auto |
SCIP ID nr | c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8 |
Servicerbar | Nej |
Specification nyckel | 2031-3DB04 |
Sprängtryck [bar] | 90 bar |
Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
Tryckansl. | 1/4 |
Tryckansl. noteringar | Med fläns |
Tryckansl. std | ISO 228-1 |
Tryckansl. typ | G |
Typ | MBC 5180 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utlösningstid relä [s] | 0 s |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |