Elec. expansion valve coil, ETS 6
034G5185
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 2.00
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 2.00
Bruttovikt | 0.205 Kg |
Nettovikt | 0.11 Kg |
Volume | 0.941 Liter |
EAN | 5702428986618 |
Bruttovikt | 0.205 Kg |
Nettovikt | 0.11 Kg |
Volume | 0.941 Liter |
EAN | 5702428986618 |
Antal per förpackningsformat | 5 antal |
Används för produkt | ETS 6 |
China RoHS compliance | Yes |
Delprogramnamn | ETS 6 |
Effektförbrukning [W] | 3 W |
Elektrisk anslutning | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Identisk produkt | 034G5180 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklass | E |
Kabel längd | 78.7 in |
Kabellängd [m] | 2 m |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kompatibla Danfoss-regulatorer |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Matningsspänning [V] DC | 12 V |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Produkttillbehör | Electric valve accessories |
SCIP ID nr | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Electric control valve coil(8) |
Servicerbar | Nej |
Skyddsrör, längd [mm] | 1900 mm |
Spolmotstånd [Ohm] | 46 |
Strömområde [A] | 0.26 A |
Typ | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-klass | UL CLASS 105 (A) |
ämnen REACHs kandidatlista |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Antal per förpackningsformat | 5 antal |
Används för produkt | ETS 6 |
China RoHS compliance | Yes |
Delprogramnamn | ETS 6 |
Effektförbrukning [W] | 3 W |
Elektrisk anslutning | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Identisk produkt | 034G5180 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklass | E |
Kabel längd | 78.7 in |
Kabellängd [m] | 2 m |
Kapslingsgrad IP | IP66 |
Kompatibla Danfoss-regulatorer |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Matningsspänning [V] DC | 12 V |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Produkttillbehör | Electric valve accessories |
SCIP ID nr | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Electric control valve coil(8) |
Servicerbar | Nej |
Skyddsrör, längd [mm] | 1900 mm |
Spolmotstånd [Ohm] | 46 |
Strömområde [A] | 0.26 A |
Typ | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-klass | UL CLASS 105 (A) |
ämnen REACHs kandidatlista |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |