Pilotventil, CVP-HP, Pilotventil konstant tryck

027B1160

Denna produkt har utgått.
Vi har en ersättningsprodukt.

Kv värde [m³/h]: 0.4, Max. Arbetstryck [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

Produktinformation

Bruttovikt 1.758 Kilogram
Nettovikt 1.693 Kilogram
Volym 1.548 Liter
EAN 5702422037460

 

Antal per förpackningsformat 6 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Kategori Art. 3, par. 3
Kv värde [gal/min] 0.46 gal/min
Kv värde [m³/h] 0.4 m³/h
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Produktbeskrivning Pilotventil konstant tryck
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Pilotventil
Produkttillbehör Nej
Servicerbar Pilot valve spare parts
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Tryckområde [bar] Pe [Max] 22 bar
Tryckområde [bar] Pe [Min] 4 bar
Tryckområde [psig] Pe [Max] 319 psig
Tryckområde [psig] Pe [Min] 58 psig
Typ CVP-HP
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Ventilmodell Högtryck