OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B1801XXX
134U8091
OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B1801XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 40 mm, Rostfritt stål,
Med CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, 180V DC-broms (400V AC),
Anslutningsbox
Modellkod:
OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B1801XXX
VLT® OneGearDrive är ett flexibelt och energieffektivt
frekvensomriktarsystem som gör att det krävs färre
frekvensomriktartyper i en vanlig tillverkningsanläggning för
livsmedel, drycker eller material, vilket leder till avsevärt
minskade driftkostnader och betydliga energibesparingar.
Obs! Om bakaxelstag behövs ska detta beställas som tillbehör.