OGDSK214K131351L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
136G0070
OGDSK214K131351L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 35 mm, Mjukt kolstål,
Utan CSA/UL, Vertikal, motor upp, 180V DC-broms (400V AC),
Anslutningsbox
Modellkod:
OGDSK214K131351L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive är ett flexibelt och energieffektivt
frekvensomriktarsystem som gör att det krävs färre
frekvensomriktartyper i en vanlig tillverkningsanläggning för
livsmedel, drycker eller material, vilket leder till avsevärt
minskade driftkostnader och betydliga energibesparingar.
Obs! Om bakaxelstag behövs ska detta beställas som tillbehör.