OGDHK214K131302L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
134U8085
OGDHK214K131302L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk, max. 2,3 kW (V210),
14,13, 30 mm, Rostfritt stål,
Med CSA/UL, Horis., ansl. upp el. ner, Utan broms,
Motor+kon.+ans., ej kabel
Modellkod:
OGDHK214K131302L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive är ett flexibelt och energieffektivt
frekvensomriktarsystem som gör att det krävs färre
frekvensomriktartyper i en vanlig tillverkningsanläggning för
livsmedel, drycker eller material, vilket leder till avsevärt
minskade driftkostnader och betydliga energibesparingar.
Obs! Om bakaxelstag behövs ska detta beställas som tillbehör.