VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

Visar 2 523 produkt(er)

132H0150

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 168 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: som A1, 2,5 mm plintar
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 05, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0174

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 300 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Nederländska
Kapsling 61, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP03005-A0T0IWG-A1A2D70000+FL23+DLNL

132H0263

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 1150 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
C Slot: (BH)3 temp.mätn.kanaler
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Inget tillval
Manual: Nederländska
Kapsling 63, vätskekyld
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP11505-A0T0IWG-A1AFBHB500+FL23+DLNL

132H0264

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC 1150 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 temp.mätn.kanaler
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Inget tillval
Manual: Nederländska
Kapsling 63, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA11505-A0T02WG-A1A2BHB500+FL23+DLNL

132H0271

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC) 2340 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP23406-A0T0IWG-A1A3000000

132H0322

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC 300 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: D2-kort i kortplats D
E Slot: Inget tillval
Manual: Nederländska
Kapsling 61, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

132H0398

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC) 590 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 63, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA05906-A0T02WG-A1A20000CI

132H0399

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H0400

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCG2+ADFIF102

132H0401

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA05026-A0T02WG-A1A20000CI

Visa: