VACON® NXP Grid Converter

Visar 62 produkt(er)

132L1102

7DP-038550-000052367

NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 385 A,IP00
Grafisk panel
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: Inget tillval
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Manual: Engelska
Kapsling 61, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03

132L1483

7DP-270060-000053296

NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 2700 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03

132L5368

7DP-414050-000059459

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 4140 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L5373

7DP-414050-000059479

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 4140 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR

132L5682

7DP-234060-000060154

NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 2340 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2

132L5687

7DP-234060-000060166

NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 2340 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE

132L6486

7DP-414050-000061606

NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 4140 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: D2-kort i kortplats D
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

132L7554

7DP-310060-000063248

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 3100 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: B1-kort i kortplats D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

132L7556

7DP-212060-000063395

NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 2120 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: B1-kort i kortplats D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

132L7617

7DP-310060-000063340

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 3100 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: B1-kort i kortplats D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE

Visa: