NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE

132L7617

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC) 3100 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: B1-kort i kortplats D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelska
2 x kapsling 64, vätskekyld

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 361 Kilogram
Nettovikt 360 Kilogram
EAN 5714853891399

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 3100 3100 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSNT Utan emballage
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A8 s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
Tillvalskortplats B B1 6DI/DO (program.ba. DI el. DO)
Tillvalskortplats C D7 (D7)Ledn.spänningsmätn.
Tillvalskortplats D B1 B1-kort i kortplats D
Tillvalskortplats E E5 (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens +MASG (GC) Licens för nätomriktare
Tillämpning +ARFIFF03 Nätomriktare NXA,NXI,NXP
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC2 Två set med produktetiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö +GALR Lloyd's Register
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek DH64 2 x kapsling 64, vätskekyld
Underordn. gruppidentifiering +SPXE (+SPXE)Sub-konfig ExtDeliPartn
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-310060
Typkod del 2 -000063340
Försäljningstext DH6431006-0T DH6431006-0T
Modellkod01 NXP31006-A0T0IWG-
Modellkod02 A8B1D7B1E5
Modellkod03 +MASG
Modellkod04 +ARFIFF03+GSNT
Modellkod05 +GALR
Modellkod06 +LPC2+SPXE
Calculated Net Weight [kg] 360
Calculated Gross Weight [kg] 361
Mått BxHxD [mm] SEE DRAWING SEE DRAWING
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod 7DP-310060 7DP-310060
kontrollera om fullständig OK OK
Salescode part 2 A8B1D7B1E5
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality