Produktöversikt (brytare) |
CSAPP |
Kundspecifika tillämpningar |
|
Produktgrupp |
NXI |
NXI Växelriktarenhet |
|
Anpassad omriktare |
+BM26 |
Vacon mörkgrå NXP |
|
Mekanisk modifiering |
S |
Standard luftkyld omriktare |
|
Nätspänning |
5- |
380–500 V AC |
|
Current (Ström) |
0022 |
22 A |
|
Manöverpanel |
A |
Alfanumerisk display |
|
Kapsling |
2 |
IP21/NEMA1 |
|
EMC-emissionsnivåer |
T |
IEC61800-3 för IT-nätverk |
|
Bromschopper |
0 |
Ingen broms |
|
Elektrisk anpassning |
C |
INU m. integr. laddningskrets |
|
Kortmodifieringar |
V- |
Direktanslu. m. lackerade kort |
|
Förpackning |
+GSCB |
Kartongförpackning |
|
+W Garantitid |
+WT01 |
Garanti 12/18 månader (+WT01) |
|
Kabelförskruvni.plåt (tillval) |
+QGLM |
Genomföring (metr.) |
|
Tillvalskortplats A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Tillvalskortplats B |
A2 |
(A2)2RO(NO/NC) |
|
Tillvalskortplats C |
00 |
Inget tillval |
|
Tillvalskortplats D |
00 |
Inget tillval |
|
Tillvalskortplats E |
00 |
Inget tillval |
|
Språkpaket för firmware |
+FL22 |
UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa |
|
Dokumentationsnivå |
+DPAP |
Handböcker i pappersformat |
|
Dokumentation språk preferens |
+DLUK |
Engelska |
|
Inbyggd programvara |
+FNP02 |
Systemprogramv. NXP |
|
Programvarulicens |
+DCD3 |
DC/DC-omvan.: Uout, max > 75 % |
|
Tillämpning |
+ADFIF101 |
Tillä. pr.v. ADFIF101 NXP, NXI |
|
Parameterinställning |
NONE |
ingen |
|
Motorparameter standard |
+LS50 |
Standardmotorfrekvens 50 Hz |
|
Märkningsalternativ |
+LPC1 |
inga extra etiketter |
|
Special-BoM-struktur |
+SPC0 |
Standard-BoM-konfiguration |
|
CE-godkännande |
+GACE |
CE-godkännande |
|
UL-godkänd |
+GAUL |
UL-godkännande |
|
RCM-godkännande |
|
+GACT |
|
Godkänd f marin miljö |
NONE |
inget marint godkännande |
|
KC-godkännande |
+GAKC |
Koreanskt godkännande |
|
Ukrainskt godkännande |
+GAUA |
Ukrainskt godkännande |
|
EAC-godkännande |
+GAEA |
EAC-godkännande |
|
Region |
-R00 |
Internationell (-R00) |
|
Chassistorlek |
FR06 |
Kapsling 06 |
|
Underordn. gruppidentifiering |
NONE |
(NONE)Normalkundbeställning |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Normal märkeffekt |
|
Typkod del 1 |
|
7DI-002252 |
|
Typkod del 2 |
|
-000094813 |
|
Försäljningstext |
|
FR0600225-2T |
|
Modellkod01 |
|
NXI00225-A2T0CSV- |
|
Modellkod02 |
|
A1A2000000+QGLM |
|
Modellkod03 |
|
+DCD3 |
|
Modellkod04 |
|
+ADFIF101 |
|
Beräknad nettovikt [kg] |
|
16 |
|
Beräknad bruttovikt [kg] |
|
17 |
|
Motoreffekt låg överbel. [kW] |
|
11 |
|
Motoreffekt hög överbel. [kW] |
|
7,5 |
|
Mått BxHxD [mm] |
|
195X557X237 |
|
Kontinuerlig ström (NO) [A] |
|
23 |
|
Kontinuerlig ström (HO) [A] |
|
16 |
|
Produktkatalog |
NO_VIEW |
INGEN VISNING |
|
Prefix VXSNXLM |
|
7 |
|
Plattform VXSNXLM |
|
D |
|
Lagerkod |
|
7DI-002252 |
|
kontrollera om fullständig |
|
OK |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Anläggning från Orderline |
|
D801 |
|
Leverantör |
ERR01 |
Kan inte fastställa leverantör |
|
Rekommenderad fabrik |
ERR01 |
Kan inte fastställa leverantör |
|