7DP-002265-000014601

132H2579

Denna produkt har utgått.

NXP00226-A5L1SSS-A1A2000000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

NXP00226-A5L1SSS-A1A2000000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 22 A,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3, 2. miljö
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Svenska
Kapsling 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00226-A5L1SSS-A1A2000000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 19.5 kg
Nettovikt 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853313976

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 0022 22 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-emissionsnivåer L IEC61800-3, 2. miljö
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar S- Direktanslutning/standard
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLM Genomföring (metr.)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR06 Kapsling 06
Märkeffekt 18K 18,5 kW/25 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-002265
Typkod del 2 -000014601
Försäljningstext FR0600226-5L
Modellkod01 NXP00226-A5L1SSS-
Modellkod02 A1A2000000+QGLM
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DPAP+DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 18.5
Beräknad bruttovikt [kg] 19.5
Motoreffekt låg överbel. [kW] 18.5
Motoreffekt hög överbel. [kW] 15
Mått BxHxD [mm] 195X557X237
Kontinuerlig ström (NO) [A] 22
Kontinuerlig ström (HO) [A] 18
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-002265-118Q5R
Lagerkod 7DP-002265
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D201
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality