7DP-002265-000014601

132H2579

Denna produkt har utgått.

NXP00226-A5L1SSS-A1A2000000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

NXP00226-A5L1SSS-A1A2000000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 22 A,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3, 2. miljö
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Svenska
Kapsling 06

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00226-A5L1SSS-A1A2000000+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 19.5 kg
Nettovikt 18.5 kg
Volym 0 l
EAN 5714853313976

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 0022 22 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-emissionsnivåer L IEC61800-3, 2. miljö
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar S- Direktanslutning/standard
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLM Genomföring (metr.)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR06 Kapsling 06
Märkeffekt 18K 18,5 kW/25 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-002265
Typkod del 2 -000014601
Försäljningstext FR0600226-5L
Modellkod01 NXP00226-A5L1SSS-
Modellkod02 A1A2000000+QGLM
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DPAP+DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 18.5
Beräknad bruttovikt [kg] 19.5
Motoreffekt låg överbel. [kW] 18.5
Motoreffekt hög överbel. [kW] 15
Mått BxHxD [mm] 195X557X237
Kontinuerlig ström (NO) [A] 22
Kontinuerlig ström (HO) [A] 18
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-002265-118Q5R
Lagerkod 7DP-002265
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D201
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality