Produktöversikt (brytare) |
GLBL |
Global (standard) |
|
Segment |
-FLOW |
VACON 100 FLOW |
|
Regionskod |
-R00 |
R00 Internationell |
|
Nätspänning |
-5 |
380–500 V AC |
|
Strömmärkdata |
-0170 |
170 A |
|
Installationsalternativ |
-DM |
DM Omriktarmodul |
|
Kapsling |
+IP54 |
IP54 |
|
Manöverpanel |
+HMGR |
Grafisk manöverpanel MK01 |
|
EMC-kategori emission |
+EMC2 |
C2 Kommersiel. & industrimiljö |
|
Common mode-filter (för DM) |
+P000 |
Inget tillval (+P000) |
|
DUT-filter (för DM) |
+P000 |
Inget tillval (+P000) |
|
Bromschopper |
+DBNO |
Ingen dynamisk bromsenhet |
|
Realtidsklocka (tillval) |
+SRNO |
Inget batteri för realtidsklo. |
|
Konfigurerbart effektområde |
NONE |
Ingen |
|
Nätanslutningar |
+P000 |
Inga tillval (+P000) |
|
Kabelingång |
+QGLM |
Genomföringsplåt (metr.) +IP21 |
|
Ytterligare utrustning B |
+Q000 |
Inget tillval f Qxxx_B (+Q000) |
|
Ytterligare utrustning C |
+Q000 |
Inget ytte. tillval för Qxxx_C |
|
Förpackning |
+GSCB |
Kartonglåda som fraktpaket |
|
Marin konstruktion |
+E000 |
inget tillval |
|
B-kortplats för tilläggskort |
+SBF4 |
2 reläkort med termistor SBF4 |
|
C-kortplats för tilläggskort |
+SC00 |
Inget tillval |
|
D-kortplats för tilläggskort |
+SD00 |
Inget tillval |
|
E-kortplats för tilläggskort |
+SEE5 |
(E5)PROFIBUS DP + Sub-D9 |
|
Internt FB-val |
+FBM1 |
Std.protokoll,Modbus,N2,BacNet |
|
Dokumentationsnivå |
+DPAP |
Papp.handböcker ingår (+DPAP) |
|
Dokumentspråkval |
+DLSE |
Handböcker på svenska (+DLSE) |
|
Språkpaket för firmware |
+FL02 |
UK, DE, DK, FI, NO, SE |
|
Tillämpning |
+A0000 |
Ingen tillämpning |
|
Parameterinställning |
+L0000 |
Ingen param.inställ. f. tillä. |
|
Motorparameter standardfrekv. |
+LS50 |
50 Hz def motorfrekv.inställn. |
|
Måttenhet på display |
+LSSI |
Internationella måttenheter |
|
Märkningsalternativ |
+LPC1 |
inga extra etiketter |
|
UL-godkännande |
+GAUL |
UL-godkännande (+GAUL) |
|
Godkänd f marin miljö |
NONE |
Ingen |
|
RCM-godkännande |
+GACT |
RCM-godkännande N16307 |
|
KC-godkännande |
+GAKC |
KC-godkännande |
|
Ukrainskt godkännande |
+GAUA |
Ukrainskt godkännande |
|
EAC-godkännande |
+GAEA |
EAC-godkännande |
|
Extra strömförsörjning |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
Likströmförsörj. f. ext. enhet |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
AC-uttag för extra enheter |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
Ingångsenheter |
NONE |
ingen_ |
|
Common mode-filter (för ED) |
+P000 |
inget tillval (+P000) |
|
DU/DT, sinusfilter (för ED) |
+P000 |
inget tillval (+P000) |
|
Plintalternativ |
NONE |
ingen_ |
|
Utrustning för dörr |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
Skåpvärme |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
Skåpbelysning |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
Styrn. av stillest.värme,motor |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
Nödstoppsalternativ |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
Isolationsfelsgivare |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
Kablage uppifrån |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
Kylkanal, baksida |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
Skåpsockel |
+C000 |
inget tillval (+C000) |
|
Tomt extra fack |
NONE |
Ingen |
|
Standardiserad skåplösning |
NONE |
Ingen |
|
Apparatskåpslösning |
NONE |
Ingen |
|
Produktgrupp |
VACON |
VACON |
|
Produktserie |
0100 |
Vacon 100-serien |
|
Fas |
-3L |
Trefas växelströmsingång |
|
Anpassad |
+BM2H |
Vacon 100-FLOW |
|
Huvudkrets |
+M000 |
INGEN |
|
Firmware |
+F0159 |
Vacon0100-Flow programvara |
|
Max. motorfrekvens |
NONE |
Ingen |
|
Anslutningsbox |
+T000 |
INGEN |
|
/Driftläge f. förbikopp.styrn. |
NONE |
ingen_ |
|
Förbikop. ingångstyp |
NONE |
ingen_ |
|
Förbikop. strömanslutningstyp |
NONE |
ingen_ |
|
CE-godkännande |
+GACE |
CE-godkännande (+GACE) |
|
ATEX-godkännande |
NONE |
Ingen |
|
Regionsspecifikt godkännande |
NONE |
Ingen |
|
Garantitid |
+WT01 |
Garanti 12/18 månader (+WT01) |
|
Kapslingsstorlek |
MR08 |
Kapsling 08 |
|
Produktkatalog |
NO_VIEW |
INGEN VISNING |
|
Modellkod01 |
|
VACON0100-3L-0170-5 |
|
Modellkod02 |
|
-FLOW+SBF4+SEE5+IP54+FL02+DPAP |
|
Modellkod03 |
|
+DLSE |
|
Beräknad nettovikt [kg] |
|
66 |
|
Beräknad bruttovikt [kg] |
|
67 |
|
Motoreffekt låg överbel. [kW] |
|
90 |
|
Mått BxHxD [mm] netto |
|
290 X 966 X 343 |
|
Mått BxHxD [mm] brutto |
|
520 X 450 X 1135 |
|
Kontinuerlig ström (NO) [A] |
|
170 |
|
Motoreffekt HK låg överbel. |
|
125 |
|
Typkod del 1 |
|
70-AB3L01705W08B520BM2H |
|
Typkod del 2 |
|
-000053964 |
|
kontrollera om fullständig |
|
OK |
|
Anläggning från Orderline |
|
D801 |
|
Leverantör |
ERR01 |
Kan inte fastställa leverantör |
|
Rekommenderad fabrik |
ERR01 |
Kan inte fastställa leverantör |
|
Help Counter |
|
5 |
|
Help Counter |
|
3 |
|
Underordn. gruppidentifiering |
NONE |
Normalkundbeställning |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
Y901 |
|