Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
099H0422 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Comsys ADF P100, 50A, 480V-TN, IP20
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Comsys ADF P100, 50A, 480V-TN, IP20
099H0422
P100-50/480_T-E-----20"
The ADF P100 active filter is a wall-mounted harmonic filter available
in protection ratings IP20 and IP21. The HMI is available as a standard
feature. Compatible with VLT®, VACON® and iC7 drives from Danfoss.