132H9704
FCD302P1K5T4W69H1X1FMXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,5 kW/2,0 hk, 380–480 V AC (trefas),
Hygiensk, vit IP66/N4X, RFI-klass A1/C2,
Ingen broms,
Fullständig, liten fristå., 40 mm fästen,
Metriska gängor, Inget brytartillval,
Ingen displayanslutning
VLT® Decentral Drive FCD 302 är en komplett frekvensomformare som är konstruerad för decentraliserad montering. Den kan monteras på maskinen/väggen, nära motorn, eller direkt på motorn. Den decentraliserade konstruktionen minskar behovet av centrala manöverpaneler och utrymmeskrävande apparatskåp för motorstyrning behövs inte längre. Dessutom minskar behovet för långa avskärmade motorkablar.