Konfigurera produkt

VLT® Decentral Drive FCD 302

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(FCD) VLT® Decentral Drive FCD
(302) 302
(T4) 380–480 V AC (trefas)
(W69) Hygiensk, vit IP66/N4X
(H1) RFI-klass A1/C2
(1) Fullständig, liten fristå.
(M) Metriska gängor
(X) Inget brytartillval
(X) Ingen displayanslutning
(X) Inga givarkontakter
(X) Ingen motorkontakt
(X) Ingen nätkontakt
(X) Ingen fältbusskontakt
(X) Reserverad
(MF1) (MF1) MF1
(FCD302P1K5T4W69H1X1FMXXXXXXX) FCD302P1K5T4W69H1X1FMXXXXXXX
(A0BXXXXXXD0) A0BXXXXXXD0
(GLBL) Global (standard)
(10.100) 10,1
(9.800) 9,8
(B901) (B901) Fabrik DK
(FCD302P1K5T4W69H1X1FMXXXXXXX) FCD302P1K5T4W69H1X1FMXXXXXXX
(A0BXXXXXXD0) A0BXXXXXXD0
(B901) B901