Visa mer
NSK / XSK

Visar 11 produkt(er)

061H5067

Trycktransmitter, XSK, 0 bar - 30 bar

Elektrisk anslutning: Molex, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: XSK-AC30B-U186

061H5101

Trycktransmitter, XSK, 0 bar - 20 bar

Elektrisk anslutning: Molex, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: XSK-AC20I-U188

061H5103

Trycktransmitter, XSK, 0 bar - 35 bar

Elektrisk anslutning: Molex, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: XSK-AC35I-U188

061H5104

Trycktransmitter, XSK, 0 bar - 50 bar

Elektrisk anslutning: Molex, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: XSK-AC50I-U188

061H5123

Trycktransmitter, NSK, 1 bar - 46 bar

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: NSK-BE046I-U005

061H5142

Trycktransmitter, NSK, 0 bar - 10 bar

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: NSK-BE010I-U009

061H5143

Trycktransmitter, NSK, 0 bar - 15 bar

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: NSK-BE015I-U009

061H5144

Trycktransmitter, NSK, 0 bar - 20 bar

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: NSK-BE020I-U009

061H5146

Trycktransmitter, NSK, 0 bar - 35 bar

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: NSK-BE035I-U009

061H5150

Trycktransmitter, NSK, 0 bar - 15 bar

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: NSK-BE015I-U009

Visa: