Trycktransmitter, NSK, 0 bar - 15 bar

061H5143

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: NSK-BE015I-U009

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Bruttovikt 0.076 Kilogram
Nettovikt 0.075 Kilogram
Volym 0.546 Liter
EAN 5702428274838

 

+ utgång Stift 2
+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 3
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning Rund Packard Metri-Pack
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Industripack
Identisk produkt 061H5150
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP66
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Matningsspänning [V] DC 5 V
Medietemperaturområde [°C] [Max] 135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 2.5 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 100 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -30 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Ratiometrisk [V] [Max] 4.5 V
Ratiometrisk [V] [Min] 0.5 V
SCIP ID nr 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP-dokumentproduktnamn NSK Series
Specification nyckel NSK-BE015I-U009
Supply voltage [V] DC 5 V
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 7/16-20
Tryckansl. noteringar med Schraderdepressor
Tryckansl. std ASME B1.1
Tryckansl. typ UNF
Tryckanslutning HEX [mm] 14 mm
Tryckområde [bar] [Max] 15 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Typ NSK
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ratio metric
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 38.5 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality