Visa mer
DST P92S

Visar 8 produkt(er)

078G1000

Trycktransmitter, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

078G1001

Trycktransmitter, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

078G1002

Trycktransmitter, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

078G1003

Trycktransmitter, DST P92S, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

078G1004

Trycktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1005

Trycktransmitter, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

078G1006

Trycktransmitter, DST P92S, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: P92S-0600-BAR-R-11-01-01

078G1012

Trycktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: P92S-0250-BAR-R-11-01-09

Visa: