Trycktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

078G1001

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

Produktinformation

Bruttovikt 0.058 Kilogram
Nettovikt 0.052 Kilogram
Volym 0.109 Liter
EAN 5702428977289

 

+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 3
Antal per förpackningsformat 45 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
El. ansl. strl. 5 stift
Elektr. ansl. notering PBT
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning M12 x 1
Elektrisk anslutning, standard IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
Kapslingsgrad IP IP67
Medietemperaturområde [°C] [Max] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -104 °F
Noggrannhet TEB [-25–80 °C] ±FS 1.5 %
Noggrannhet TEB [-40–80 °C] ±FS 2.5 %
Noggrannhet TEB [0–80 °C] ±FS 1 %
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Specification nyckel P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Sprängtryck [bar] 600 bar
Sprängtryck [psig] 8700 psig
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Svarstid max. [ms] 1 ms
Tr. referens Gauge (relative)
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. noteringar Viton-packning
Tryckansl. std DIN 3852-E
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 22 mm
Tryckområde [bar] [Max] 60 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 870 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare Yes
Typ DST P92S
UK RoHS compliance Out of scope
Uppstartstid [ms] 40 ms
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista No
Överbelastningstryck, max. [bar] 120 bar
Överbelastningstryck, max. [psig] 1740 psig

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality