The flexible temperature sensor MBT 3270 can be used in many industrial applications such as: Air Compressors, Mobile Hydraulics and Exhaust gas return systems. In other words applications where robustness, size and performance are essentials. The sensor can be equipped with different sensing elements (RTD, NTC and PTC) and is available with different electrical connections (Cable, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).
Visar 24 produkt(er)
Temperaturgivare, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: Brass, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: Brass, Elektrisk anslutning: Deutsch DT04, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Deutsch DT04, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 2 ledare
Temperaturgivare, MBT 3270, 30 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 303, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 50 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 30 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 9