AVQ is a self-acting flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor and an actuator with one control diaphragm.
Visar 4 produkt(er)
AVQ, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0.2 - 4.5, Utvändig gänga, G 1 1/4 A, Version för montage: fri
AVQ PN25 25/8 /0,2 gänga tillopp/retur
AVQ, PN 25, DN 50, Flöde [m3/h]: 0.8 - 15, Utvändig gänga, G 2 1/2 A, Version för montage: fri
AVQ PN25 50/20 /0,2 gänga tillopp/retur
AVQ, PN 25, DN 40, Flöde [m3/h]: 0.8 - 12, Fläns, Version för montage: fri
AVQ PN25 40/20 /0,2 fläns tillopp/retur
AVQ, PN 25, DN 50, Flöde [m3/h]: 0.8 - 15, Fläns, Version för montage: fri
AVQ PN25 50/25 /0,2 fläns tillopp/retur