AVQ, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0.2 - 4.5, Utvändig gänga, G 1 1/4 A, Version för montage: fri

003H6726

AVQ PN25 25/8 /0,2 gänga tillopp/retur

Produktinformation

Bruttovikt 3.054 Kilogram
Nettovikt 3.054 Kilogram
Volym 5.613 Liter
EAN 5702421542477

 

Anslutningsstorlek G 1 1/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQ PN25 25/8 /0,2 gänga tillopp/retur
Diameter [mm] 25 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flöde [m3/h] 3.5 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 4.5 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 0.2 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.2 bar
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Ja
Funktion Flödesregulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Nej
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp None
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.38
Kavitationsfaktor 25 % 0.64
Kavitationsfaktor 50 % 0.57
Kavitationsfaktor 75 % 0.55
Kvs-värden [m³/h] 8 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.02
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 0
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Nej
Typ AVQ
Ventilhus, material Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 25
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage fri